schmersal_s_icon.png

AZ 16-12ZIB1-M20-2024

Numéro d'article: 161150633

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 contacts NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
B1modèle droit
B1-1747modèle droit avec loqueteau magnétique
B1-2024modèle droit avec obturateur d' entrée
B1-2053modèle droit avec loqueteau à bille
B1-2177modèle droit avec guide d'entrée
B6Lcoudé, mobile vers la gauche
B6Rcoudé, mobile vers la droite

(3)
M16Entrée de câble M 16
M20Entrée de câble M 20
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Durée de vie élevée
  • Double isolation
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Protection contre la pénétration de saletés

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ 16-12ZIB1-M20-2024

Référence d’article (n° de commande)

161150633

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codage selon EN ISO 14119

haut

Mode d’action

électromécanique

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du actionneur

Acier inoxydable

Poids brut

170 g

Données générales - Caractéristiques

Force d'éjection

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Nombre de passages de câble

3

Classification

Normes de référence

EN IEC 60947-5-1

Performance Level, jusqu'à

c

Catégorie selon EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2000000 manœuvres

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1000000 manœuvres

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Exclusion de défauts

Attention:

Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.

250 mm

Actionneur

droit

rigide

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

course d'ouverture forcée

8 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Force d'ouverture forcée, min.

30 N

Vitesse d'attaque, max.

2 m/s

Fixation

Vis

Exécution des vis de fixation

2x M6

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

3 x M20 x 1,5

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

30 mm

Largeur du capteur

52 mm

Hauteur du capteur

90 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1000 A

Elément de commutation

1 contact NO, 2 contacts NF

Principe de commutation

slow action, positive break NC contact

Fréquence de manœuvres

4000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données électriques - Contacts auxiliaires

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Obturateurs

Remarque

Remarque (en général)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 250 mm

L'actionneur ne peut pas être livré séparément.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 16ZI
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, June 8, 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 16ZI
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2008

2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, June 17, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-04-01 11 h 03