Barrages opto-électroniques de sécurité

SLB 240

SLB 240


  • Forme compacte Avec module de surveillance intégré
  • Portée 15 m
  • Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLc
  • Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
  • Outil de réglage et indication de diagnostic

Vers la catégorie
SLB 440

SLB 440


  • Forme compacte Avec module de surveillance intégré
  • Portée élevée 75 m (réserve jusqu'à 90 m)
  • Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLe
  • Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
  • Version avec chauffage pour applications extérieures jusqu'à –30 °C
  • Outil de réglage et indication de diagnostic

Vers la catégorie
Domaines d'application:
Les barrières optoélectroniques de sécurité sont utilisés pour sécuriser les accès ou les zones dangereuses.

Les barrages optoélectroniques de la série SLB 240 et SLB 440 sont très compacts et possèdent une évaluation intégrée. Cette famille de produits dispose de versions type 2 (PL c) et type 4 (PL e) et peut être intégrée directement dans le circuit de sécurité.

Conception et principe de fonctionnement:
Les modèles SLB disposent d’un codage à 4 niveaux, permettant l’utilisation d’un maximum de 4 paires de capteurs dans une même direction sans interférence mutuelle. Pour le fonctionnement, les modes "réglage, automatique ou redémarrage" et un mode diagnostique sont disponibles.

Le modèle SLB 440H avec chauffage intégré est particulièrement adapté aux températures négatives importantes, il convient pour des applications à l'extérieur et surveille des zones d'accès jusqu'à 75 m.