AZ 16
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Désignation produit: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Sans | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
03 | 3 contacts NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Force d'éjection |
R | Force de maintien 30 N |
(3) | |
G24 | avec LED (seulement possible pour la version avec un contact NO et un contact NF) |
(4) | |
M16 | Entrée de câble M 16 |
M20 | Entrée de câble M 20 |
ST | Connecteur M12, 4 pôles, en bas |
STL | Connecteur M12, 4 pôles, à gauche |
STR | Connecteur M12, 4 pôles, à droite |
(5) | |
2254 | Force de maintien 5 N |
1762 | Montage frontal |
1637 | contacts dorés |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
force de maintien
Nombre de contacts de sécurité
Certificats
Composants du système
Actionneur AZ 16
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
- Peut être monté ultérieurement
AZ 15/16-B1-1747 KIT RETROFIT
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
- Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre
- Peut être monté ultérieurement
- Actionneur droit avec loqueteau magnétique
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
AZ 15/16-B1-2024 KIT RETROFIT
- Protection contre la pénétration de saletés
- Actionneur droit avec obturateur d'entrée
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
AZ 15/16-B1-2053 KIT RETROFIT
- Pour la maintien sans jeu de protecteurs légers à moyens
- Actionneur droit avec loqueteau à bille réglable
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Compense les vibrations des protecteurs
- Actionneur droit avec silentbloc
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
ACTIONNEUR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur
- Peut être monté ultérieurement
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
AZ 15/16-B2-1747 KIT RETROFIT
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur
- Peut être monté ultérieurement
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
- Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre
ACTIONNEUR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur
- Peut être monté ultérieurement
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
AZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT
- Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur
- Peut être monté ultérieurement
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
- Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre
ACTIONNEUR AZ 15/16-B6 KPL.
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
Accessoires AZ 16
SET BC 2053-2
- Loqueteau à bille supplémentaire pour un maintien stable de protecteurs légers à moyens
- Pour montage séparé sur le protecteur
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 16/335
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Possibilité d'installer jusqu'à 6 cadenas
- Possibilité de fixer le dispositif de mise en consignation à proximité de l'interrupteur de sécurité au moyen d'une chaîne
OBTURATEUR D'ENTRÉE AZ 15/16-1476
- Protection contre la pénétration de saletés
- Pour boucher les entrées non utilisées
- Montage simple par encliquetage