schmersal_s_icon.png

MH 302-11/00Y

Numéro d'article: 101059830

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • alliage léger,injecté boîtier
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65

Exemple de commande

Désignation de type du produit

MH 302-11/00Y

Référence d’article (n° de commande)

101059830

EAN (European Article Number)

4030661037578

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

Painted (steelblue RAL 5011)

Matériau du couvercle

Light alloy die-casting

Matériau du levier

métal

Poids brut

150 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Données mécaniques

Actionneur

Roller lever shape H

Matériau du galet

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Durée de vie mécanique, min.

30000000 manœuvres

Remarque (temps de commutation)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Couple d'actionnement, min.

0,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

M16 x 1,5

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, max.

2,5 mm²

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

6 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

220 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2,5 A

Elément de commutation

Change-over contact with double break

Principe de commutation

Rupture brusque avec contact autonettoyant

Matériau des contacts, électriques

Silver (AgNi 15)

Filtre de langue

Déclaration de conformité UKCA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-08 06 h 25