schmersal_s_icon.png

MH 302-11/00Y

Artikelnummer: 101059830

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Leichtmetall-DruckgussGehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MH 302-11/00Y

Artikelnummer (Bestellnummer)

101059830

EAN (European Article Number)

4030661037578

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert (stahlblau RAL 5011)

Werkstoff des Gehäusedeckels

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff des Hebels

Aluminium

Bruttogewicht

150 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel Form H

Werkstoff der Rolle

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,2 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

M16 x 1,5

Anschlussart

Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

220 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Schaltelement

Wechsler mit Doppelunterbrechung

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber (AgNi 15)

Sprachfilter

UKCA Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.02.2025, 10:49