MH 302-11/00Y
MH 302-11/00Y
Downloads
- sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MH 302-11/00Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101059830 |
EAN (European Article Number) |
4030661037578 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale af husovertræk |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Materiale til dækslet |
Light alloy die-casting |
Armmateriale |
Metal |
Bruttovægt |
150 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Roller lever shape H |
Rullemateriale |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Aktuatormoment, minimum |
0,2 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
M16 x 1,5 |
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
220 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Koblingselement |
Change-over contact with double break |
Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Silver (AgNi 15) |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.02.2025 11.16