MR 302-11Y-U90-W
MR 302-11Y-U90-W
Téléchargements
- alliage léger,injecté boîtier
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MR 302-11Y-U90-W |
Référence d’article (n° de commande) |
101106106 |
EAN (European Article Number) |
4030661454641 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau du couvercle |
Light alloy die-casting |
Poids brut |
155 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Roller plunger shape R |
Matériau du galet |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Durée de vie mécanique, min. |
30000000 manœuvres |
Force d'actionnement |
15 N |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
M16 x 1,5 |
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
220 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Elément de commutation |
Change-over contact with double break |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Matériau des contacts, électriques |
Silver (AgNi 15) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
ID: schaltweg-mr-302
| 1,2 kB | .png | 74.083 x 41.981 mm - 210 x 119 px - 72 dpi
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-02-08 02 h 28