MR 302-11Y-U90-W
MR 302-11Y-U90-W
Downloads
- odlew ze stopów lekkichobudowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
MR 302-11Y-U90-W |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101106106 |
EAN (European Article Number) |
4030661454641 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Właściwości ogólne
Normy |
IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał powłoki obudowy |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał pokrywy |
Light alloy die-casting |
Ciężar brutto |
155 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Roller plunger shape R |
Materiał rolki |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Siła przełączania |
15 N |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
Schraubanschluss |
Prowadzenie przewodów |
M16x1,5 |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
220 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2,5 A |
Element przełączający |
Change-over contact with double break |
Zasada przełączania |
Snap action with self-cleaning contacts |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Silver (AgNi 15) |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności UKCA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram ruchu wyłącznika
ID: schaltweg-mr-302
| 1,2 kB | .png | 74.083 x 41.981 mm - 210 x 119 px - 72 dpi
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.02.2025, 12:01