schmersal_s_icon.png

RDLMWS

Numéro d'article: 101188167

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

-
(1)DT(8)(2)Bouton-poussoir
(1)DM(2)Bouton-poussoir avec membrane de protection
(1)DL(8)(2)Bouton-poussoir lumineux
(1)DLM(2)Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière
(1)ML(2)Voyant plat
(1)MLH(2)Voyant bombé
(1)DP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing sans accrochage
(1)DTP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement)
(1)DLP(3)(8)(2)Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N)
(1)DRR(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement)
(1)DRZ(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction
(1)WS21(4)(5)Sélecteur avec 2 positions fixes
(1)WT21(4)(5) Sélecteur avec 1 position avec rappel
(1)WS32(4)(5) Sélecteur avec 3 positions fixes
(1)WT32(4)(5) Sélecteur avec 2 positions de rappel
(1)WST32(4)(5) Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel
(1)WTS32(4)(5)Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes
(1)SS21S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions fixes
(1)ST21S(4)(5)Sélecteur à clef avec 1 position à rappel
(1)SS32S(4)(5)Sélecteur à clef avec 3 positions fixes
(1)ST32S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel
(1)SST32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel
(1)STS32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel
Bbouchon

(1)
-Organes de commande et de signalisation:
EGamme E
NGamme N
RGamme R

(2)
-Couleur de la tête du bouton:
SWNoir
GBjaune
RTrouge
GNvert
WSBlanc
BLbleu
GRgris

(3)
-Diamètre de la tête du coup-de-poing:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longueur de la manette en mm:
Sansmanette
.1crosse

(5)
-Couleur de la manette:
Sansgris
WSBlanc

(6)
-Position de retirage de la clé (3 positions):
1à gauche
2au milieu
3à droite

(7)
-Position de retirage de la clé (2 positions):
1à gauche
2à droite

(8)
-Couleur de la membrane (uniquement gamme N):
SansBlanc
GR/Noir
BL/bleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Bouton-poussoir lumineux avec membrane
  • Les symboles sont toujours bien visibles sous la membrane transparante

Exemple de commande

Désignation de type du produit

RDLMWS

Référence d’article (n° de commande)

101188167

EAN (European Article Number)

4030661604091

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

Montage sur plaque frontale

Illuminated pushbutton

Modèle

Ronde

Tactile

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Type d'obturation

Membrane

Matériau de l' élément d'actionnement

Plastique

Matériau de l'anneau frontal

Stainless steel (V4A)

Couleur de l'élément de commande

Blanc

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Poids brut

45 g

Données générales - Caractéristiques

membrane

Oui

Peut être éclairé

Oui

bride de fixation

Oui

Tactile possible

Oui

Isolation totale

Oui

Afficheur intégré, en général

Non

Number of contact elements, maximum

2

Données mécaniques

Réarmement

Sans

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Course totale

4 mm

Force d'actionnement, env.

1,5 N

Fixation

Ecrou central

Couple de serrage des vis

0,6 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur

12 mm

Mounting height

11 mm

Diamètre total

39,5 mm

Hauteur du surface de contact

1,5 mm

Diamètre du surface de contact

28 mm

Diamètre de l'anneau frontal

39,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Dimension d'encastrement

40 x 50 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 18 ms

résistance aux vibrations

20 g / 10 ... 150 Hz

Données électriques

Fréquence de manœuvres

1200 /h

Remarque

Remarque (en général)

La membrane protège la touche contre la poussière de meulage ou d'autres substances pâteuses, visqueuses.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R programme
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-12 10 h 48