schmersal_s_icon.png

RDMBL

Numéro d'article: 101188271

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Bouton-poussoir avec membrane
  • Les symboles sont toujours bien visibles sous la membrane transparante

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

RDMBL

Référence d’article (n° de commande)

101188271

EAN (European Article Number)

4030661604039

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

Pushbutton

Modèle

Ronde

Tactile

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Type d'obturation

Membrane

Matériau de l' élément d'actionnement

Aluminium

Matériau de la calotte

Plastique

Matériau de l'anneau frontal

Aluminium - anodisé

Couleur de l'élément de commande

bleu

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Poids brut

40 g

Données générales - Caractéristiques

bride de fixation

Oui

Tactile possible

Oui

Isolation totale

Oui

Données mécaniques

Réarmement

Sans

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Durée de vie mécanique, organes de commande

1000000 manœuvres

Course totale

4 mm

Fixation

Embase de fixation EFM

Couple de serrage des vis

0,6 Nm

Typical actuating force of the push button

2 N

Actuating stroke, minimum

4 mm

Actuating stroke, maximum

5 mm

Données mécaniques - Dimensions

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Diamètre total

39,5 mm

Hauteur du surface de contact

1,5 mm

Diamètre du surface de contact

28 mm

Diamètre de l'anneau frontal

39,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Dimension d'encastrement

40 x 50 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 18 ms

résistance aux vibrations

20 g / 10 ... 150 Hz

Données électriques

Fréquence de manœuvres

1000 /h

Remarque

Remarque (en général)

La membrane protège la touche contre la poussière de meulage ou d'autres substances pâteuses, visqueuses.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R programme
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-12 10 h 17