TV8S 335-11Z-M20
TV8S 335-11Z-M20
Désignation produit: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Trou d'axe Ø 8 mm |
10 | Trou d'axe Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 contacts NF |
03 | 3 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(3) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
G24 | avec LED (seulement possible pour la version avec un contact NO et un contact NF) |
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Disponible avec LED
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Axe orientable de 360°
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TV8S 335-11Z-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101155141 |
EAN (European Article Number) |
4030661175492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
265 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20000000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Autres |
Durée de vie mécanique, min. |
1000000 manœuvres |
Angle pour ouverture forcée |
7 ° |
Trou de fixation pour l'arbre |
8 mm |
Couple pour ouverture forcée |
0,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Connecteur côté B
Connecteur |
connecteur femelle |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
65,3 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
107 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Note
Remarque (en général) |
8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé. Facilités de réglage: Vis pointeau pour fixer, axe prépercé pour goupillage Accouplement à double cardan pour compenser tout défaut d'alignement (seulement pour trou d'axe 10 mm) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Exemple d'application Illustration Produit
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | voir exemple de commande |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 31, 2021 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-05 23 h 44