MDP-8.2/BG-133
Numéro d'article:101191209

Description produit
- Adapté pour ARRET D’URGENCE
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitMDP-8.2/BG-133
Référence d’article (n° de commande)101191209
EAN (European Article Number)4030661459004
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Caractéristiques globales
ExécutionYellow plate for emergency stop
Conditions de montage (mécaniques)Autocollant
Type d'obturationJoints plats
Matériau du boîtierPlastique
Couleur de la plaque d'identificationjaune
Couleur du jointblack
Poids brut3g
Données générales - Caractéristiques
Elément obturateur, supplémentaireOui
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre53mm
Mounting diameter22,3mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19.07.2026 19:52