schmersal_s_icon.png

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

Numéro d'article: 101091349

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Points de commutation selon EN 50041

Exemple de commande

Désignation de type du produit

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

Référence d’article (n° de commande)

101091349

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50041

A

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du levier

métal

Poids brut

330 g

Classification

Normes de référence

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

30.000.000 manœuvres

Vitesse d'attaque, max.

2,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Couple d'actionnement, min.

0,3 Nm

Lever rotation

180 °

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Connecteur côté B

Connecteur

connecteur femelle

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

60,6 mm

Largeur du capteur

66,7 mm

Hauteur du capteur

129,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1.000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantZ/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 20 avril 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/08/2025 05:44