Z4V1H 355-11Z-U180-1172
Z4V1H 355-11Z-U180-1172
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
215 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
Z4V1H 355-11Z-U180-1172 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101091349 |
Propiedades Globales
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según EN 50041 |
A |
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material de la palanca |
Metal |
Peso bruto |
330 g |
Certificación de seguridad
Normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Plástico |
Vida mecánica, mínima |
30.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Par de accionamiento, mínima |
0,3 Nm |
Lever rotation |
180 ° |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Conector lado B
Conector |
Conector hembra |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
60,6 mm |
Anchura del sensor |
66,7 mm |
Altura del sensor |
129,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
250 VAC 500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito |
1.000 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Frecuencia máxima de conmutación |
5.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: k355hf04
| 1.023,4 kB | .jpg | 352.778 x 715.081 mm - 1000 x 2027 px - 72 dpi
| 115,9 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 px - 72 dpi
| 45,3 kB | .jpg | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 px - 72 dpi
| 907,3 kB | .jpg | 352.778 x 715.081 mm - 1000 x 2027 px - 72 dpi
| 113,9 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 px - 72 dpi
| 88,2 kB | .png | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 px - 72 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 20. abril de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/7/2025 19:09