schmersal_s_icon.png

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

Artikelnummer: 101091349

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • Kopplingspunkter enligt EN 50041

Beställningsinformation

Produktbeteckning

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

Artikelnummer (beställningsnummer)

101091349

Globala egenskaper

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041

A

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Armens material

Metallfilm

Bruttovikt

330 g

Klassificering

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

30.000.000 kopplingar

Aktiveringshastighet, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Aktiveringsorgan vridet

180 °

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - Stickkontakt sida B

Connector typ

Female connector

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

60,6 mm

Sensorns bredd

66,7 mm

Sensorns höjd

129,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Omgivningstemperatur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Krävd nominell kortslutningsström

1.000 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Kopplingsprincip

Moment

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-16 18:42