Z4V1H 355-11Z-U180-1172
Z4V1H 355-11Z-U180-1172
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
215 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Schaltpunkte nach EN 50041
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
Z4V1H 355-11Z-U180-1172 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101091349 |
Allgemeine Daten
Gehäusebauform |
Normbauform |
Antriebsform gemäß EN 50041 |
A |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Hebels |
Metall |
Bruttogewicht |
330 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenschwenkhebel |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,3 Nm |
Hebeldrehung |
180 ° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Steckverbindertyp |
Kupplung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
60,6 mm |
Breite des Sensors |
66,7 mm |
Höhe des Sensors |
129,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k355hf04
| 1.023,4 kB | .jpg | 352.778 x 715.081 mm - 1000 x 2027 Pixel - 72 dpi
| 115,9 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 Pixel - 72 dpi
| 45,3 kB | .jpg | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 Pixel - 72 dpi
| 907,3 kB | .jpg | 352.778 x 715.081 mm - 1000 x 2027 Pixel - 72 dpi
| 113,9 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 Pixel - 72 dpi
| 88,2 kB | .png | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.08.2025, 14:51