schmersal_s_icon.png

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

项目编号: 101091349

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
H滚轮摇臂 H
10H棒杆 10H
7H滚轮摇臂 7H
1K偏置滚轮摇臂 1K
3K角度滚轮摇臂 3K
RMS黄铜滚轮
4V.用于滚柱压板的基本装置(不带执行机构)

(3)
3外型细长
215外型较大

(4)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
202 NO触点(不适用于安全操作)
01/011 NC 触点 左/1 NC 触点 右
121 NO 触点/2 NC 触点
033 NC 触点

(5)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头
22722272 带环的特殊滚轮螺栓
1183带铝杆
1699-1 外部不锈钢螺栓和夹具

(6)
G24带LED

(7)
M20接线口
M20M20接线口
NPTNPT 1/2“接线口
ST带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路
ST-2310带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路

(8)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(9)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041

订货数据

型号

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

商品编号(订购编号)

101091349

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50041

A

外壳材料

轻合金压铸

垫圈镀层材料

涂色

杆材料

金属薄膜

毛重

330 g

安全评估

标准型

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动速度,最大

2.5 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

操动扭矩,最小

0.3 Nm

摇杆旋转

180 °

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械数据 - 连接器B端

连接器型号

母连接器

机械参数 - 尺寸

传感器长度

60.6 mm

传感器宽度

66.7 mm

传感器高度

129.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关原理

速动型

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气
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
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
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
生成日期 2025/7/16 下午7:02