schmersal_s_icon.png

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

Artikelnummer: 101091349

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • Schakelpunten volgens EN 50041

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

Z4V1H 355-11Z-U180-1172

Artikelnummer (bestelnummer)

101091349

Algemene gegevens

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens EN 50041

A

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de hefboom

Metaal

Brutogewicht

330 g

Classificatie

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom

Materiaal van de rol

Kunststof

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Max. bedieningssnelheid

2,5 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Bedieningsdraaimoment, minimum

0,3 Nm

Hefboomrotatie

180 °

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B

Aansluitstekker

Koppeling

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

60,6 mm

Breedte van de sensor

66,7 mm

Hoogte van de sensor

129,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 20. april 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/08/2025 08:59