RST16-1-AD15
Numéro d'article:
103038311
RST16-1-AD15
Numéro d'article:
103038311
- Frontal actuation from assembly direction
- Flat design
- Mounting 2 x M5
- AS interface
Exemple de commande
Product type description |
RST16-1-AD15 |
Article number (order number) |
103038311 |
EAN (European Article Number) |
4030661545264 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Material of the actuator |
Plastique |
Gross weight |
9 g |
Données mécaniques
Active area |
côté avant |
Données mécaniques - Dimensions
Length of the actuator |
16 mm |
Width of the actuator |
60 mm |
Height of the actuator |
6,8 mm |
Données électriques - spécification AS-interface
Note |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Accessoires
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-22 14 h 26