schmersal_s_icon.png

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Número de artículo: 103057156

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems

Ordering data

Product type description

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Article number (order number)

103057156

EAN (European Article Number)

4030661664903

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Gross weight

42 g

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Scope of delivery

Scope of delivery

Konwerter interfejsu
- Kabel przyłączeniowy USB typu USB A-B do podłączenia konwertera do komputera
- Szeregowy kabel interfejsowy z 2 konektorami RJ10 do podłączenia konwertera do modułu

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/3/2025 14:06