1. Interruttori di posizione
  2. 355

355

355 Pistone S

355 Pistone S

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Pistone con rotella R

355 Pistone con rotella R

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva con rotella K

355 Leva con rotella K

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva con rotella 1K

355 Leva con rotella 1K

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva angolare 3K

355 Leva angolare 3K

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
  • •Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
Vai alla categoria
355 Leva oscillante con rotella H

355 Leva oscillante con rotella H

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva oscillante con rotella3H

355 Leva oscillante con rotella3H

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva oscillante con rotella 7H

355 Leva oscillante con rotella 7H

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva oscillante con rotella 7H-2138

355 Leva oscillante con rotella 7H-2138

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
Vai alla categoria
355 Leva oscillante ad asta 10H

355 Leva oscillante ad asta 10H

  • •Custodia di metallo
  • •Vasta scelta di elementi di azionamento
  • •Ampiamente resistente a oli e benzina
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • •Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • •Punti di commutazione conforme a EN 50041
  • •Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
Vai alla categoria