1. 355
  2. 355 Leva con rotella K
355 Leva con rotella K

355 Leva con rotella K

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Punti di commutazione conforme a EN 50041
7 Prodotti
ZK 355-11Z-M20

ZK 355-11Z-M20

Art. nr.: 151166262

Position switch with safety function

ZK 355-11Z-U180-M20

ZK 355-11Z-U180-M20

Art. nr.: 151173246

Position switch with safety function

ZK 355-11Z-U270

ZK 355-11Z-U270

Art. nr.: 101114997

Position switch with safety function

TK 355-11ZUE

TK 355-11ZUE

Art. nr.: 101093095

Position switch with safety function

TK 355-11Z

TK 355-11Z

Art. nr.: 151084121

Position switch

TK 355-11Z-NPT

TK 355-11Z-NPT

Art. nr.: 101101792

Position switch

TK 355-11Z-U180

TK 355-11Z-U180

Art. nr.: 101104537

Position switch

7 Risultati trovati