1. Moduli di sicurezza
  2. Applicazioni ATEX

Applicazioni ATEX

SRB200EXI

SRB200EXI

  • •2 x uscite di sicurezza a relè
  • •Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserratureecc.
Vai alla categoria
SRB101EXI

SRB101EXI

  • •1 contatto di sicurezza
  • •Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserratureecc.
  • •Installazione in zona Ex 2
Vai alla categoria

Moduli relè di sicurezza SRB-EXi

L'ultima edizione dei moduli relè di sicurezza SRB-EXi combina la sicurezza funzionale, l'elaborazione affidabile dei segnali e il rilascio di sicurezza con i requisiti di protezione dalle esplosioni. Controlla i sensori collegati, i dispositivi di comando E-STOP, i dispositivi di interblocco, i pulsanti di ripristino e i sensori di sicurezza con protezione a sicurezza intrinseca di tipo “i”. I moduli sono stati progettati sulla base della Direttiva ATEX 94/9/CE e delle norme europee EN 60 079 e seguenti. I circuiti di monitoraggio EXi sono a sicurezza intrinseca e progettati per dispositivi di categoria 2GD o 3G in conformità alle norme ATEX, IECEx e INMETRO. Di conseguenza, i dispositivi di comando dell'arresto di emergenza e i monitor dei cancelli di sicurezza possono essere utilizzati in aree a rischio di polvere e gas.

Moduli relè di sicurezza SRB-EXi per varie categorie ATEX

I sensori possono essere installati nelle zone 1/2 e 21/22, mentre i moduli PROTECT SRB-EXi possono essere installati in un apposito quadro elettrico nella zona Ex gas 2. La gamma di prodotti Schmersal comprende due versioni di relè di sicurezza: il modulo SRB 101Exi con un contatto di sicurezza e la versione SRB 200Exi con due contatti di sicurezza. Entrambe le versioni sono utilizzate per elaborare i segnali provenienti da dispositivi di comando E-STOP, dispositivi di interblocco e altri componenti di sicurezza della macchina. Sia per il modello SRB 101Exi che per il modello SRB 200Exi, l'utente può scegliere tra una funzione di reset automatico (versione tipo 1A) o un reset con rilevamento dei bordi (1R).

Moduli relè di sicurezza SRB-EXi dal partner affidabile per la sicurezza delle macchine

Oltre ai moduli relè di sicurezza SRB-EXi, la gamma completa di prodotti Schmersal comprende anche altri moduli relè di sicurezza della serie PROTECT SRB per la valutazione sicura dei segnali di commutazione. I dispositivi di segnalazione possono essere, ad esempio, pulsanti E-STOP, interruttori di posizione elettromeccanici, interruttori di sicurezza, interblocchi a solenoide su protezioni scorrevoli, a cerniera o rimovibili. I moduli PROTECT SRB sono disponibili anche per i dispositivi di protezione optoelettronici (AODP).