1. Valorizzazione di segnale sicura
  2. Moduli di sicurezza

Moduli di sicurezza

Categoria STOP 0 (multifunzionale)

Categoria STOP 0 (multifunzionale)

Vai alla categoria
Categoria STOP 1 (multifunzionale)

Categoria STOP 1 (multifunzionale)

Vai alla categoria
Doppia valorizzazione

Doppia valorizzazione

Vai alla categoria
Comandi a due mani

Comandi a due mani

Vai alla categoria
Muting

Muting

Vai alla categoria
Categoria STOP 0

Categoria STOP 0

Vai alla categoria
Categoria STOP 1

Categoria STOP 1

Vai alla categoria
Applicazioni ATEX

Applicazioni ATEX

Vai alla categoria

Moduli relè di sicurezza in varie versioni

Nel campo dell'elaborazione sicura dei segnali, il Gruppo Schmersal offre ai suoi clienti diverse soluzioni testate con un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione e diagnostica. Si distingue tra moduli relè di sicurezza universalmente applicabili, utilizzati ad esempio per la disconnessione istantanea dell'alimentazione di energia al movimento pericoloso (categoria Stop-0 secondo EN 60204-1), e moduli di sicurezza speciali, ad esempio con doppio riconoscimento o comportamento di spegnimento differenziato. Anche i monitor per cancelli di sicurezza per aree potenzialmente esplosive fanno parte dell'ampia gamma di prodotti del Gruppo Schmersal. Una panoramica:

Monitor per cancelli di sicurezza: modulo relè di sicurezza SRB-EXi

La versione antideflagrante SRB-EXi dei moduli relè di sicurezza Schmersal è dotata di omologazione IECEx e INMETRO. Sono adatti per la valutazione sicura dei segnali dei dispositivi E-STOP e per il monitoraggio dei cancelli di sicurezza.

Stop 0 e Stop 0/1

I moduli relè di sicurezza Stop 0 e Stop 0/1 sono utilizzati per elaborare i segnali provenienti da dispositivi di interblocco, dispositivi di comando E-STOP, interruttori di sicurezza magnetici e segnali di potenziale come gli AOPD. Sono adatti per applicazioni fino a PL e/categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 o SIL 3 secondo IEC 61508.

SRB 100DR per doppio riconoscimento

Questi moduli relè di sicurezza con doppio riconoscimento assicurano che l'operatore non si trovi nella zona di pericolo quando viene riattivato il controllo della macchina. Ciò si ottiene premendo prima un pulsante di reset all'interno del sistema e poi un altro all'esterno dell'area accessibile del sistema. La serie SRB 100DR per il doppio riconoscimento è adatta per applicazioni fino a PL e/categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 o SIL 3 secondo IEC 61508.

Moduli per pannelli di controllo a due mani

Questi moduli per relè di sicurezza sono stati progettati per il collegamento di due attuatori, ciascuno dotato di un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto. Sono inoltre adatti.