schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRK 110VAC

Codice prodotto: 101136321

Codice:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
senzaMorsetti a taglio
SKmorsetti a vite

(2)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaPassacavo M20
ST2 connettori maschio M12, 4 poli
ST-2431Come ST, monitoraggio magnete separato
ST8Connettore M12, 8 poli

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637contatti dorati

(8)
senzaSblocco manuale
2197Sblocco manuale laterale (standard nella versione con connettore e principio di corrente a riposo)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • tecnica di taglio a blocco
  • Sblocco manuale
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta

Dati per l'ordine

Codice

AZM 170-02ZRK 110VAC

Codice articolo (codice d'ordine)

101136321

EAN (European Article Number)

4030661056289

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

Numero ETIM, versione 7.0

EC002593

Numero ETIM, versione 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Peso lordo

305 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di riposo

Numero direzioni di azionamento

2

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Performance Level, fino a

c

Categoria di comando

1

B10D (contatto NC)

2.000.000 manovre

Osservazioni

Electrical life on request.

B10D contatto NA

1.000.000 manovre

Osservazioni

at 10% Ie and ohmic load

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti

Nota bene:

installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.

Performance Level, fino a

d

Categoria di comando

3

Osservazioni

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

1.000 N

Forza di mantenimento in chiusura, massima {N}

1.300 N

Forza di ritenuta

30 N

corsa d'apertura obbligata

11 mm

Forza di apertura positiva per contatto NC, minima

8,5 N

Forza di apertura obbligata, minima

17 N

Velocità di azionamento, massima

2 m/s

Montaggio

Viti

Versione delle viti di fissaggio

2x M4

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo

0,7 Nm

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima

1 Nm

Osservazioni

Torx T10

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

1 x M20 x 1,5

Connettore di collegamento

tecnica di taglio a blocco

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1 mm²

Tipo di cavo consentito

flexible

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

30 mm

larghezza del sensore

90 mm

altezza del sensore

84 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25 ... +85 °C

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Classe di protezione

II

Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima

2.000 m

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di sporco

3

Dati elettrici

Tensione d'alimentazione comando

110 VAC

Corrente di cortocircuito nominale richiesta

1.000 A

Potenza elettrica assorbita, massima

12 W

Elemento di commutazione

2 contatto d'apertura (NC)

Osservazioni (elemento di commutazione)

Scambio con doppia interruzione Zb oppure 2 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati

principio di comando

slow action, positive break NC contact

Frequenza di commutazione massima

1.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Dati elettrici - Comando magnete IN

Durata di azionamento magnete

100 %

Durata dell'impulso di prova, massimo

5 ms

Intervallo dell'impulso di prova, minimo

50 ms

Dati elettrici - Contatti di sicurezza

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Tappo per fessure

Osservazioni

Nota (generale)

La tecnica di morsetti a taglio facilita il collegamento di cavi flessibili senza l'impiego di capocorda.

Osservazioni (Sblocco manuale)

sotto

Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

Esempio di montaggio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:AZM 170
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE
 Direttiva EMC2014/30/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 4 maggio 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23.09.2025, 17:24