1. EX-AZM 415
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Forza di mantenimento in chiusura 3500N
  • 2 interruttori in una custodia
  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • Ritenuta
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
4 Prodotti
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr.: 101188673

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Art. nr.: 101194202

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr.: 101190748

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr.: 101186171

EX-Solenoid interlock

4 Risultati trovati