schmersal_s_icon.png

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Codice prodotto: 103045519

Codice:

EX-BNS 250-(1)Z(2)-(3)3G/D


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzasenza LED indicazione di stato
Gcon LED indicazione di stato

(3)
2187contatti collegati singolarmente (senza LED indicazione di stato)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Nessuna usura meccanica
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. alloggiamento di protezione)

Dati per l'ordine

Codice

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Codice articolo (codice d'ordine)

103045519

EAN (European Article Number)

4030661565071

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

ATEX (Konformitätserklärung)

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zone protezione antideflagrante

2

22

Categoria della protezione antideflagrante

3G

3D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Dichiarazione del produttore

Zona ATEX 2 e 22

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

parallelepipedo

condizioni di montaggio (meccanico)

non allineato

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

241 g

Dati generali - Caratteristiche

Codifica

presupposto un'unità di valutazione

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Numero di conduttori elettrici

4

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)

25.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

magnete

Energia d'urto, massima

7 J

Direzione del movimento

Frontale verso la superficie attiva

Mechanical data - Switching distances

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

4 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

5 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione conduttore

0,25 mm2

Sezione conduttore

23 AWG

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

13 mm

larghezza del sensore

33 mm

altezza del sensore

25 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25 ... +70 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Dati elettrici

Tensione di commutazione, massima

24 VDC

Corrente di commutazione, massimo

0,1 A

Capacità di commutazione, massima

1 W

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)

Frequenza di commutaz, massimo

5 Hz

Dati elettrici - Uscite digitali

Versione

Altri, contatti reed

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

EX-BPS 250-3G/D

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the
EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, May 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18.04.2025, 15:57