Schmersal - The DNA of Safety

Contatto diretto

  • +41 43 311 22 33
  • info-ch@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Prodotti

  • Catalogo online
  • Novità

Servizi

  • Contatti

L’azienda

  • il Gruppo Schmersal
  • Appuntamenti
  • Stampa

Note legali

  • Avvertenze
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni generali

© 2026 Schmersal Schweiz AG

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+41 43 311 22 33 Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30
Confronta i prodotti
Svizzera (IT)
Internazionale
EN
Austria
DEEN
Belgium
FRNL
Brazil
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Denmark
DA
Finland
FI
France
FR
Germania
DE
Giappone
JA
India
EN
Italia
IT
Norvegia
NO
Paesi Bassi
NL
Polonia
PL
Portogallo
PT
Regno Unito
EN
Spagna
ES
Svezia
SV
Svizzera
DEFRITEN
Turkey
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Catalogo online di Schmersal
  2. Valorizzazione di segnale sicura

Valorizzazione di segnale sicura

Moduli di sicurezza

Moduli di sicurezza

Vai alla categoria
Moduli di ampliamenti ingressi

Moduli di ampliamenti ingressi

Vai alla categoria
Moduli di ampliamento

Moduli di ampliamento

Vai alla categoria
Controlli di arresto e relè temporizzati

Controlli di arresto e relè temporizzati

Vai alla categoria
PLC di sicurezza

PLC di sicurezza

Vai alla categoria

VALORIZZAZIONE DI SEGNALE SICURA

Per quanto riguarda l'elaborazione sicura dei segnali, il Gruppo Schmersal offre ai suoi clienti - a seconda della complessità desiderata e della profondità di interconnessione dei circuiti di sicurezza - diverse soluzioni testate che offrono un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione e diagnostica. Questi includono i moduli relè di sicurezza universalmente applicabili, i controllori di sicurezza modulari della serie PROTECT PSC, il controllore di sicurezza multifunzionale PROTECT SELECT e i sistemi bus di sicurezza.

CONTROLLI DI SICUREZZA PROGRAMMABILI PROTECT PSC1

Grazie alla struttura modulare opzionale, centralizzata o decentralizzata, i controllori di sicurezza della gamma PROTECT PSC1 possono essere adattati con precisione al compito da svolgere. Ciò offre all'utente il notevole vantaggio di poter lavorare in modo particolarmente economico. Sono utilizzati in particolare nei moderni sistemi di produzione e nelle macchine singole con strutture complesse. Il controllore di sicurezza PROTECT PSC1 consente la configurazione via software di sistemi di sicurezza personalizzati. Un'interfaccia di comunicazione supporta i comuni sistemi di bus di campo standard e consente una comunicazione trasversale sicura tramite Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) e I/O remoti sicuri tramite Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC). I controllori di sicurezza PROTECT della serie PSC1 consentono l'elaborazione sicura dei segnali dei dispositivi di comando E-STOP/ARRESTO DI EMERGENZA, dei monitor dei cancelli di sicurezza, delle griglie luminose di sicurezza e dei sensori di sicurezza. Opzionalmente, è possibile inoltrare ulteriori segnali diagnostici non sicuri a un sistema di controllo dell'automazione tramite un sistema di bus standard. Ciò consente anche di analizzare i segnali rilevanti per evitare i tempi di inattività o aumentare la disponibilità del sistema.

CONTROLLI DI SICUREZZA COMPATTI PROTECT SELECT CON FUNZIONE DI SELEZIONE PROGRAMMA

Il controllore di sicurezza PROTECT SELECT, flessibile e compatto, offre al progettista numerose possibilità di realizzare diverse funzioni di sicurezza in base ai requisiti dell'applicazione. Ciò significa che al modulo possono essere collegati fino a sei dispositivi di commutazione di sicurezza a due canali. Quattro programmi di base preconfigurati consentono di adattare facilmente il controllore di sicurezza alla rispettiva applicazione senza alcuna conoscenza di programmazione.

MODULI DI SICUREZZA A RELÈ MULTIFUNZIONALI PROTECT SRB-E

I moduli relè di sicurezza multifunzionali della serie PROTECT SRB-E sono disponibili in otto varianti e possono quindi coprire un'ampia gamma di possibili profili applicativi. Il loro compito è quello di valutare i segnali di sicurezza provenienti da interruttori di posizione ad apertura positiva, vari sensori di sicurezza e dispositivi di comando E-STOP/ARRESTO DI EMERGENZA, interruttori di sicurezza magnetici e dispositivi di protezione optoelettronici come barriere e griglie luminose. I moduli relè di sicurezza della serie PROTECT SRB-E possono essere utilizzati in applicazioni fino alla Cat. 4 / PL e secondo la norma 13849-1 e SIL 3 secondo la norma EN 62061 / IEC 61508. È possibile configurare fino a undici applicazioni tramite un modulo SRB ciascuna, in modo da sostituire numerosi moduli esistenti.

MODULI DI SICUREZZA A RELÈ SRB-EXI

Nella versione antideflagrante SRB-EXi, i moduli relè di sicurezza Schmersal sono omologati IECEx e INMETRO. Sono adatti per la valutazione sicura dei segnali dei dispositivi di arresto di emergenza e per il monitoraggio dei cancelli di sicurezza.

AMPLIAMENTO USCITE SRB

Le prolunghe di uscita salvaspazio della serie SRB sono utilizzate per la moltiplicazione dei contatti e sono destinate alla valutazione sicura nei circuiti E-STOP/ARRESTO DI EMERGENZA secondo le categorie 0 e 1, in conformità alla norma EN 60204-1.

AMPLIAMENTO INGRESSI PROTECT-PE

Le estensioni di ingresso della serie PROTECT-PE consentono di collegare fino a quattro sensori con segnali flottanti. Se si vogliono monitorare altri dispositivi di protezione, è possibile collegare in cascata diverse estensioni di ingresso.

APPARECCHIO DI CONTROLLO ALBERO FERMO

I monitor di arresto sono progettati per il rilevamento sicuro dell'arresto della macchina e l'attivazione degli interblocchi a solenoide. A seconda del cablaggio esterno, è possibile proteggere un dispositivo di protezione fino alla categoria 4, PL e in conformità con la norma EN ISO 13849-1.

RELÈ DI SICUREZZA A TEMPO AZS

Un relè a tempo sicuro viene utilizzato per ottenere un ritardo di accensione o spegnimento attraverso il dimensionamento sicuro di un tempo predefinito. Viene utilizzato, ad esempio, quando possono verificarsi situazioni pericolose dopo lo spegnimento di una macchina o di un impianto, ad esempio a causa di movimenti di troppo di rulli, cilindri, ecc. Il relè temporizzato AZS di Schmersal è regolabile da 0,1 s a 99 min e dispone di tre contatti di sicurezza e due uscite di segnalazione.

MODULI DI SICUREZZA A RELÈ SRB 100DR A DOPPIA CONFERMA

Un modulo di sicurezza a relè con doppio riconoscimento assicura che l'operatore sia fuori dalla zona di pericolo prima che il controllo della macchina venga riacceso. A tal fine, egli preme prima il pulsante di ripristino all'interno del sistema e poi un altro situato all'esterno della stanza del sistema accessibile. Il relè di sicurezza SRB 100DR a doppio riconoscimento è adatto per applicazioni fino a PL e/Cat. 4 in conformità alla norma EN ISO 13849-1 e fino a SIL 3 in conformità alla norma IEC 61508.

MODULI DI SICUREZZA A RELÈ PER PULPITI DI COMANDO A DUE MANI

I moduli relè di sicurezza per il funzionamento a due mani sono progettati per il collegamento di due attuatori, ciascuno dei quali è dotato di un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto. Sono adatti per applicazioni fino a PL e/Cat. 4 in conformità alla norma EN ISO 13849-1 e fino a SIL 3 in conformità alla norma IEC 61508.