schmersal_s_icon.png

MV9H 330-11Y-M20-1366

Codice prodotto: 131168903

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Asta tonda di acciaio

Dati per l'ordine

Codice

MV9H 330-11Y-M20-1366

Codice articolo (codice d'ordine)

131168903

EAN (European Article Number)

8905236107221

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

Numero ETIM, versione 7.0

EC000030

Numero ETIM, versione 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Materiale della custodia

metallo leggero pressofuso, verniciata

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

materiale della barra

Acciaio

Peso lordo

390 g

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante ad asta

Materiale rotella

Ottone

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

momento torcente di azionamento

0,5 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Sezione conduttore

13 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

40 mm

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

376 mm

Diametro della barra

4 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +160 °C

resistenza a urti

50 g / 6 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2,5 A

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione rapida

Durata rimbalzo, massimo

1,5 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22.10.2025, 18:34