PROTECT-SELECT-CC
Codice prodotto:101215377

Descrizione prodotto
- Parametrizzazione semplice e flessibile
- Nessuna necessità di conoscenze di programmazione
- 18 ingressi sicuri per il monitoraggio ridondante di tutti i comuni sensori di sicurezza
- 4 uscite sicure a semiconduttore
- 2 uscite relè sicure
- 4 uscite di segnalazione opzionali
- Sostituisce fino a 8 relè di sicurezza, fino a PL e / SIL 3
- Messaggi di errore e di stato con testo in chiaro
- Navigazione a menu multilingue su display a colori
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePROTECT-SELECT-CC
Codice articolo (codice d'ordine)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Materiale della custodiaPoliammide / V0
Peso lordo480g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Test all'avvioSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, tensione di alimentazioneSì
Numero di uscite a impulsi (uscita di clock)3
Numero di uscite a relè (1 canale)2
Numero di ingressi analogici sicuri 2
Numero di ingressi digitali sicuri 14
Numero di ingressi/uscite digitali sicuri4
Numero di uscite digitali sicure4
Numero delle uscite di segnalazione4
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valore PFH1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Tolleranza errori hardware (HFT)1
Tasso di richiestaalto o continuo
Safe Failure Fraction (SFF), minimo90
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
OsservazioniVale per applicazione a due canali e carico relè al 60%
Safety Integrity Level (SIL), adatto in3
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Tipo di collegamentorigido o flessibile
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
collegamenti, (meccanico)Morsetti a molla a gabbia staccabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza52,5mm
altezza100mm
profondità118mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Umidità relativa, minima15%
Umidità relativa, massima90%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 … 57 Hz, ampiezza 0,75 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio12 VDC -10 % / +10 %
Assorbimento di corrente a 24 VDC, massimo500mA
Corrente a vuoto I0, tipica500mA
tensione d'esercizio nominale12VDC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Protezione elettrica, massimo3A
Nota (Dati elettrici, Protezione)lento
Frequenza di commutaz, massimo0,1Hz
Materiale dei contatti, elettriciStagno
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Assorbimento di corrente a 24 V6mA
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)700mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, commutazione p (Q2 e Q3)resistente a cortocircuito, commutazione p / commutazione n (Q0/0N e Q1/1N)
Corrente residua Ir, massimo2mA
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-1250VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-14A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-124VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-14A
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-153A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Corrente di funzionamento100mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito a determinate condizioni, commutazione p
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Altri dati
Nota (applicazioni)Cortine ottiche di sicurezzaDispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 03:22