schmersal_s_icon.png

Safe end position

PS116 Pistone con rotella R200

PS116 Pistone con rotella R200


  • Rotella in plastica Ø 9,5 mm
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67

Vai alla categoria
PS116 Pistone con rotella R201

PS116 Pistone con rotella R201


  • Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Custodia in plastica

Vai alla categoria
PS116 Pistone con rotella R202

PS116 Pistone con rotella R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Vai alla categoria
PS116 Leva con rotella K200

PS116 Leva con rotella K200


  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 Leva con rotella K210

PS116 Leva con rotella K210


  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 Leva angolare K230

PS116 Leva angolare K230


  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 Leva angolare K240

PS116 Leva angolare K240


  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 angle roller lever K241

PS116 angle roller lever K241


Vai alla categoria
PS116 Leva angolare K250

PS116 Leva angolare K250


  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 Leva oscillante con rotella H200

PS116 Leva oscillante con rotella H200


  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 Leva oscillante con rotella H201

PS116 Leva oscillante con rotella H201


  • con rullo in acciaio inox
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Vai alla categoria
PS116 Leva oscillante con rotella H202

PS116 Leva oscillante con rotella H202


  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Vai alla categoria