Safe end position

PS116 Trzpień z rolką R200
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67

PS116 Trzpień z rolką R201
- Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego

PS116 Trzpień z rolką R202
- Rolka mosiężna Ø 9,5 mm
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego

PS116 Dźwignia najazdowa z rolką K200
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia najazdowa z rolką K210
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia kątowa K230
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia kątowa K240v
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia kątowa K250
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia z rolką H200
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia z rolką H201
- z Rolka ze stali szlachetnej
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°

PS116 Dźwignia z rolką H202
- Rolka mosiężna Ø 16 mm
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
Zastosowanie wyłącznika pozycyjnego PS116 z funkcją bezpieczeństwa spełnia standardowe wymagania dotyczące ograniczenia krańcowego RGB w sposób zapewniający bezpieczeństwo.