Safe signal evaluation

PROTECT PSC1-10
- Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
- 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
- 14 ingressi sicuri sul modulo base
- 2 Uscite di segnalazione
- 2 contatti relè sicuri

PROTECT PSC1-100
- Espandibile a livello modulare fino a 272 ingressi/uscite sicure
- sec. EN 61800-5-2 ()
- 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
- 14 ingressi sicuri sul modulo base
- 20 ingressi/uscite sicuri commutabili
- 6 Uscite di segnalazione
- 2 contatti relè sicuri

PROTECT SELECT
- Parametrizzazione semplice e flessibile
- Nessuna necessità di conoscenze di programmazione
- 18 ingressi sicuri per il monitoraggio ridondante di tutti i comuni sensori di sicurezza
- 4 uscite sicure a semiconduttore
- 2 uscite relè sicure
- 4 uscite di segnalazione opzionali
- Sostituisce fino a 8 relè di sicurezza, fino a PL e / SIL 3
- Messaggi di errore e di stato con testo in chiaro
- Navigazione a menu multilingue su display a colori

SRB-E-201LC
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 2 Uscite di sicurezza 2 A
- 1 Uscite di segnalazione

SRB-E-201ST
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN 574 IIIC
- 2 Uscite di sicurezza 5,5 A
- 1 Uscite di segnalazione

SRB-E-204PE
- Ampliamento ingressi
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Sorveglianza di 4 sensori
- 2 x uscite di sicurezza a transistor
- 4 Uscite di segnalazione

SRB-E-204ST
- STOP 0 funzione
- Sorveglianza di 4 sensori
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 2 x uscite di sicurezza a transistor
- 4 Uscite di segnalazione

SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- 2 contatti di sicurezza STOP 0
- 1 Uscita di sicurezza STOP 1
- Ritardo alla diseccitazione 0 … 30 s

SRB-E-232ST
- STOP 0 / 1 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- 2 Uscite di sicurezza STOP 0
- 3 contatti di sicurezza STOP 1
- Ritardo alla diseccitazione 0 … 30 s

SRB-E-301MC
- Idoneità per applicazioni fino a Cat. 4 / PL e e fino a SIL 3
- Elaborazione dei segnali a 1 o 2 canali
- Sorveglianza circuito di avvio / retroazione
- Riconoscimento cortocircuiti opzionale
- 3 contatti di sicurezza, categoria STOP 0

SRB-E-301ST
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 1 Contatto ausiliario
- 3 contatti di sicurezza

SRB-E-302ST
- Sorveglianza di 2 sensori STOP 0
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 2 contatti di sicurezza; 1 uscita di sicurezza
- 2 Uscite di segnalazione

SRB-E...FWS
- Rilevamento della condizione di arresto con 1 oppure 2 generatori di impulsi
- segnale di arresto aggiuntivo come secondo canale d'ingresso
- Monitoraggio temporale a 2 canali

SRB-E-322ST
- STOP 0 / 1 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- 3 contatti di sicurezza STOP 0
- 2 Uscite di sicurezza STOP 1
- Ritardo alla diseccitazione 0 … 30 s

SRB-E-402ST
- Modulo combinato (doppia valorizzazione), 2 x STOP 0 indipendenti
- 2 x (1 o 2) -ingressi di sicurezza
- 2 x Pulsante di avvio / Autostart
- 1 x controllo di pulpito di comando a 2 mani secondo ISO 13851
- 2 x uscite di sicurezza a relè
- 2 x uscite di sicurezza a transistor

SRB-E-402EM
- Modulo di ampliamento per la duplicazione di contatti
- 4 contatti di sicurezza, STOP 0
- 2 Uscite di segnalazione

SRB-E-602EM
- Modulo di ampliamento per la duplicazione di contatti
- 1 x 6 contatti di sicurezza, STOP 0 o 2 x 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- 2 contatti di segnalazione