1. SEPG 05.3
  2. SEPG 05.3
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • Pressofuso di lega leggera
  • Custodia formata da 2 parti
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Esecuzione ergonomica
  • I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
  • Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
  • Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm
8 Prodotti
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

Art. nr.: 101172760

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

Art. nr.: 101172762

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.1.22/95

SEPG05.3.2.1.22/95

Art. nr.: 101172763

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.0.22/95

SEPG05.3.3.0.22/95

Art. nr.: 101172764

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.1.22/95

SEPG05.3.3.1.22/95

Art. nr.: 101172761

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95

SEPG05.3.4.0.22/95

Art. nr.: 101172765

Two-hand control panel

SEPG05.3.L.22

SEPG05.3.L.22

Art. nr.: 101172767

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Art. nr.: 103008216

Two-hand control panel

8 Risultati trovati