schmersal_s_icon.png

UV3H 431Y-1S-RMS

Codice prodotto: 103008582

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia di metallo
  • 1 Contatto
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (disp. di base)
  • Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°

Dati per l'ordine

Codice

UV3H 431Y-1S-RMS

Codice articolo (codice d'ordine)

103008582

EAN (European Article Number)

4030661454009

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Forma del pistone

Rullo

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

484 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Angolo di azionamento, da sinistra

30 °

Angolo di azionamento, da destra

30 °

Ampiezza apertura contatti

2 x 1,5 mm

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Velocità di azionamento, massima

3 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

1,5 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Sezione conduttore

13 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

50 mm

larghezza del sensore

62 mm

altezza del sensore

154 mm

Larghezza della rotella

8 mm

Diametro della rotella

36 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-20 ... +60 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Dati elettrici

Corrente termica continua

16 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO)

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Osservazioni

Nota (generale)

Su richiesta sono disponibili anche tipo di contatti e punto di commutazione regolati.


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22.06.2025, 09:22