ZV14H 236 ST-AS
Archivio
Codice prodotto:103014405

Descrizione prodotto
- AS-Interfaccia collegamento M12
- Custodia in plastica
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Adatto ad AS-i Power24
- Azionatore regolabile con scatti di 10°