ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2
Archivio
Codice prodotto:101216152

Descrizione prodotto
- con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Azionatore regolabile con scatti di 10°