1. 安全機器
  2. セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット

セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット

セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン

カテゴリーへ
セーフティライトグリッド

セーフティライトグリッド

カテゴリーへ
EX-セーフティライトカーテン、セーフティライトグリッド

EX-セーフティライトカーテン、セーフティライトグリッド

カテゴリーへ
アクセサリー

アクセサリー

カテゴリーへ

安全用光幕(危険箇所の保護用)

非接触式安全装置(BWS)の検出精度は、隣接する光線が互いに近いほど高くなります。この距離が最も短いのが、いわゆる光幕です。これは、解像度<40mmの多光線システムで、光格子や光バリアとは異なり、保護領域が侵害された際に、手や指などの小さな物体も検出可能です。DIN EN ISO 13855 規格では、指保護用の生体認証データは 14 mm、手検出用は 30 mm までと定められています。

SLC シリーズ 安全光幕

SLC シリーズの安全光幕は、ロボットセル、プレス、パレタイジング装置、ダイカストマシンなど、さまざまな用途で個々の危険箇所や危険区域全体を保護します。これらの光幕は、手や指の保護用に異なる仕様で用意されており、対応する解像度(14 mmまたは30 mm)を備えています。標準モデルは保護等級IP67に対応しており、防塵構造で一時的な浸水にも耐えます。さらに、SchmersalグループはSLCシリーズの光幕に保護等級IP69Kを強化したモデルも提供しています。これらのモデルは、高圧水や蒸気噴射洗浄時にも水侵入から保護されます。

安全光幕の追加機能:ブランキングとミュート

Schmersal の安全光幕は、さまざまな機能を備えたモデルをご用意しています。これには、保護領域の選択的な非表示化を行うブランキングや、保護装置の目的別のバイパスを可能にするミュートが含まれます。これらの機能は、機械に材料が供給される際、加工対象物が保護領域内に侵入する際に、または製品を取り出す必要がある際に使用されます。適切なアクセサリーと評価ユニットとして適切な安全モジュールを組み合わせることで、各光幕を完全な安全システムに拡張することが可能です。