1. セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット
  2. アクセサリー

アクセサリー

ミューティング

ミューティング

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
カテゴリーへ
保護ハウジングIP69

保護ハウジングIP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
カテゴリーへ
保護筐体SG5 / 6

保護筐体SG5 / 6

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
カテゴリーへ
ミラー

ミラー

カテゴリーへ
振動ダンパー

振動ダンパー

カテゴリーへ
反射型ライトバリア

反射型ライトバリア

カテゴリーへ
取付アングル / 取付セット

取付アングル / 取付セット

カテゴリーへ
レーザーアライメントツール

レーザーアライメントツール

カテゴリーへ
ミューティングモード用フィールド分配器

ミューティングモード用フィールド分配器

カテゴリーへ
コネクター

コネクター

カテゴリーへ