1. 安全機器
  2. 両手操作台

両手操作台

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •2黒色操作ボタン(調整部分)直径55mm
  • •1 プラスティック製非常停止スイッチ
  • •スタンド・壁取り付け可能
  • •2部分ケース
カテゴリーへ
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •軽金属ダイカスト
  • •2部分ケース
  • •スタンド・壁取り付け可能
  • •人間工学上考慮された操作性
  • •内部での端子ケーブル・リレー取付可能
  • •少なくとも8個の追加表示・コマンド装置の受け入れ用操作パネルに適しています。
  • •カバーと中央穴Ø = 22,3mm下の穴
カテゴリーへ
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •アルミニウム製ケース
  • •下部の取り外し可能なアルミニウム製カバー付
  • •両手操作用スタンド部分の分離式取付
カテゴリーへ
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

カテゴリーへ
取付ポスト

取付ポスト

カテゴリーへ
EN ISO 13851に準拠した両手操作台の監視

EN ISO 13851に準拠した両手操作台の監視

カテゴリーへ