1. 両手操作台
  2. EN ISO 13851に準拠した両手操作台の監視

EN ISO 13851に準拠した両手操作台の監視

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •両手操作パネルの監視(EN 574III A 準拠)
  • •2 安全出力, STOP 0
カテゴリーへ
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •両手操作パネルの監視(EN 574III C 準拠)
  • •2 安全出力, STOP 0
  • •1 補助出力
カテゴリーへ
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •両手操作パネルの監視(EN 574III C 準拠)
  • •2 安全出力, STOP 0
  • •1 補助出力
カテゴリーへ
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 安全出力
  • •2 x 1 oder 2チャンネルコントロール
  • •組合ユニット(2層式評価), 2 x STOP 0
  • •2 安全出力
  • •2 x リセットボタン / 自動リセット
  • •1 x 両手操作パネルの監視(ISO 13851)
カテゴリーへ
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 補助出力
  • •リセットボタン / 自動リセット
  • •STOP 0 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •2 安全出力 5,5 A
  • •両手操作パネルの監視(EN 574III A 準拠)
カテゴリーへ