1. ポジションスイッチ
  2. 頑丈なポジションスイッチ

頑丈なポジションスイッチ

HDS

HDS

  • •機能単位が異なるプラットフォームのコンセプト
  • •アクチュエータは10°調整可
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •スイッチングポイント設定
  • •中央の歯付きシャフトによる対称性
  • •中央接続端子
  • •アクチュエータの幅広い選択肢
カテゴリーへ
035

035

  • •金属製エンクロージャ
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本装置)
  • •ボール状のスイッチ・シャフト
  • •3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • •保護構造 IP67
  • •後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
カテゴリーへ
064

064

  • •金属製エンクロージャ
  • •3-4 接点
カテゴリーへ
067

067

  • •金属製エンクロージャ
  • •2 接点
カテゴリーへ
250

250

  • •金属製エンクロージャ
  • •4 接点
  • •堅牢な設計
  • •2 ケーブル引込口 M25
  • •保護構造 IP67
カテゴリーへ
T 130

T 130

  • •金属製エンクロージャ
  • •6 接点
カテゴリーへ
471

471

  • •金属製エンクロージャ
  • •4 または 6 接点
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)
  • •3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
  • •360°調整が可能なアクチュエータ
カテゴリーへ