471 pull lever Z•金属製エンクロージャ•4 または 6 接点•194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)•3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5•360°調整が可能なアクチュエータカテゴリーへ
471 roller lever A•金属製エンクロージャ•4 または 6 接点•194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)•3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5•360°調整が可能なアクチュエータカテゴリーへ
471 roller lever 2A•金属製エンクロージャ•4 または 6 接点•194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)•3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5•360°調整が可能なアクチュエータカテゴリーへ
471 roller lever A•金属製エンクロージャ•4 または 6 接点•194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)•3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5•360°調整が可能なアクチュエータカテゴリーへ
471 roller lever V •金属製エンクロージャ•4 または 6 接点•194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)•3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5•360°調整が可能なアクチュエータカテゴリーへ
471 pull lever Z•金属製エンクロージャ•4 または 6 接点•194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)•3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5•360°調整が可能なアクチュエータカテゴリーへ