1. 471
  2. 471 roller lever 2A
471 roller lever 2A

471 roller lever 2A

  • 金属製エンクロージャ
  • 4 または 6 接点
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)
  • 3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
5 製品
M2A 471-12/12Y

M2A 471-12/12Y

アイテムNo. 101061203

ポジションスイッチ

T2A 471-02/02Y

T2A 471-02/02Y

アイテムNo. 101061086

ポジションスイッチ

T2A 471-02/02Y-2512-4

T2A 471-02/02Y-2512-4

アイテムNo. 101215833

ポジションスイッチ

T2A 471-02/02Y-H GB 496

T2A 471-02/02Y-H GB 496

アイテムNo. 101149508

ポジションスイッチ

T2A 471-02/02Y-RMS

T2A 471-02/02Y-RMS

アイテムNo. 101215276

ポジションスイッチ

5 検索結果