1. ファクトリーオートメーション
  2. 磁気リードスイッチ

磁気リードスイッチ

SSB-R

SSB-R

  • •Magnetic track sensor box
  • •4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • •optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • •Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • •Wide angle LED track display
  • • Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring
カテゴリーへ
BN 12

BN 12

  • •非接触式
  • •長寿命
  • •金属製エンクロージャ
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • •設計 Ø 10,7 mm
  • •中央取り付け
  • •プル・ワイヤー・ケーブル付
カテゴリーへ
BN 20

BN 20

  • •非接触式
  • •長寿命
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •アルミニウム製ケース
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
  • •ネジ端子式
  • •耐振動性
カテゴリーへ
BN 31/310

BN 31/310

  • •非接触式
  • •1 リード接点
  • •サイドオンタイプ
  • •平面設計
  • •スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
カテゴリーへ
BN 32

BN 32

  • •非接触式
  • •1 リード接点
  • •長寿命
  • •スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
  • •平面プラグイン・コネクター
カテゴリーへ
BN 65

BN 65

  • •非接触式
  • •長寿命
  • •スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • •設計 Ø 13 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • •中央取り付け
カテゴリーへ
BN 75

BN 75

  • •非接触式
  • •1 リード接点
  • •長寿命
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •フロート・ソレノイド・スイッチ
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •M12コネクタ接続・接続ケーブル付で納品可能
カテゴリーへ
BN 80

BN 80

  • •非接触式
  • •1 リード接点
  • •長寿命
  • •平面設計
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •ハンドルに動作面の表示
カテゴリーへ
BN 85

BN 85

  • •非接触式
  • •1 リード接点
  • •長寿命
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •リード接点はさみ可、前面取り付け
カテゴリーへ
BN 85-5

BN 85-5

  • •非接触式
  • •長寿命
  • •LED表示灯
  • •コネクター接続
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •リード接点はさみ可、前面取り付け
カテゴリーへ
BN 120

BN 120

  • •非接触式
  • •長寿命
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • •設計 Ø 10,7 mm
  • •中央取り付け
  • •プル・ワイヤー・ケーブル付
カテゴリーへ
BN 325

BN 325

  • •非接触式
  • •1 リード接点
  • •長寿命
  • •スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •平面プラグイン・コネクター
カテゴリーへ
BN 650

BN 650

  • •非接触式
  • •長寿命
  • •設計 Ø 13 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • •中央取り付け
カテゴリーへ
アクチュエーター

アクチュエーター

カテゴリーへ