1. 磁気リードスイッチ
  2. BN 85
BN 85

BN 85

  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け
12 製品
BN 85-R

BN 85-R

アイテムNo. 101091836

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-1 5,0M

BN 85-R-1824-1 5,0M

アイテムNo. 101095158

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-2 3,0M

BN 85-R-1824-2 3,0M

アイテムNo. 101095308

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-3 1,0M

BN 85-R-1824-3 1,0M

アイテムNo. 101101624

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-3 5,0M

BN 85-R-1824-3 5,0M

アイテムNo. 101114790

磁気リードスイッチ

BN 85-RE (VERPACKT)

BN 85-RE (VERPACKT)

アイテムNo. 101090528

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1840

BN 85-R-1840

アイテムNo. 101096322

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1983 1,5M

BN 85-R-1983 1,5M

アイテムNo. 101104900

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1840 4,5M

BN 85-R-1840 4,5M

アイテムNo. 101106563

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-4 3,0M

BN 85-R-1824-4 3,0M

アイテムNo. 101139527

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-3 2,0M

BN 85-R-1824-3 2,0M

アイテムNo. 103049555

磁気リードスイッチ

BN 85-R-1824-3 1,65M

BN 85-R-1824-3 1,65M

アイテムNo. 103050081

磁気リードスイッチ

12 検索結果