BN 85
BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
品番:
101101624
製品詳細
端子ブラケットによる固定 カバー・ケーブル
非接触式
1 リード接点
長寿命
動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
40 mm x 35 mm x 16,5 mm
熱可塑性樹脂性ケース
リード接点はさみ可、前面取り付け
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
BN 85-R-1824-3 1,0M | Schmersal - The DNA of Safety