BN 85-R-1983 1,5M | Schmersal - The DNA of Safety
More
BN 85
BN 85-R-1983 1,5M
BN 85-R-1983 1,5M
品番:
101104900
製品詳細
端子ブラケットによる固定 2個の個別フェ―ル端子
非接触式
1 リード接点
長寿命
動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
40 mm x 35 mm x 16,5 mm
熱可塑性樹脂性ケース
リード接点はさみ可、前面取り付け
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ