BN 85-R-1824-2 3,0M | Schmersal - The DNA of Safety
More
BN 85
BN 85-R-1824-2 3,0M
BN 85-R-1824-2 3,0M
品番:
101095308
製品詳細
Cプロファイル・レールの固定 カバー・ケーブル ネジ付
非接触式
1 リード接点
長寿命
動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
40 mm x 35 mm x 16,5 mm
熱可塑性樹脂性ケース
リード接点はさみ可、前面取り付け
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ