BN 85-R
品番:101091836

製品詳細
- 端子ブラケットによる固定 2個の個別フェ―ル端子
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- リード接点はさみ可、前面取り付け
注文データ
製品タイプの説明BN 85-R
部品番号(注文番号)101091836
EAN(欧州部品番号)4030661023472
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
バージョンPlug-in reed contact insert and base
ハウジング形状ブロック型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量40g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
エレベーターに最適Yes
スナップイン接点の数1
機械的データ
作動範囲前面
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
アクチュエータ方向Lengthwise
作動速度, 最大18m/s
取り付けクランプフット 8 mm
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続個々の素線
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.75mm²
ワイヤー断面積18AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプLiY
機械的データ - 寸法
センサー長16.5mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ35mm
環境条件
保護等級IPIP40
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐衝撃60 g、正弦波振動で
耐振動60 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大60VAC
開閉電圧、最大60VDC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大30W
開閉容量、最大30VA
注記 (スイッチエレメント)Plug-in reed contact insert
スイッチ原理ラッチングリード接点、非接触原理
バウンス時間、最大0.2ms
最大スイッチング時間クローズ(NO)2ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.07ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 20:32